Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0669)

Pieds de nivellement, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0669)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0669.080501
K0669.080502
K0669.080801
K0669.080802
K0669.081001
K0669.081002
K0669.081201
K0669.081202
K0669.081501
K0669.081502
K0669.100501
K0669.100502
K0669.100801
K0669.100802
K0669.101001
K0669.101002
K0669.101201
K0669.101202
K0669.101501
K0669.101502
K0669.120501
K0669.120502
K0669.120801
K0669.120802
K0669.121001
K0669.121002
K0669.121201
K0669.121202
K0669.121501
K0669.121502
K0669.160501
K0669.160502
K0669.160801
K0669.160802
K0669.161001
K0669.161002
K0669.161201
K0669.161202
K0669.161501
K0669.161502
K0669.200501
K0669.200502
K0669.200801
K0669.200802
K0669.201001
K0669.201002
K0669.201201
K0669.201202
K0669.201501
K0669.201502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

2.79 €

1 4 jours AcierM85017

3.52 €

1 4 jours Acier inoxydableM85017

2.83 €

1 4 jours AcierM88017

3.71 €

1 4 jours Acier inoxydableM88017

2.91 €

1 4 jours AcierM810017

4.27 €

1 4 jours Acier inoxydableM810017

2.94 €

1 4 jours AcierM812017

4.39 €

1 4 jours Acier inoxydableM812017

3.01 €

1 4 jours AcierM815017

4.58 €

1 4 jours Acier inoxydableM815017

3.38 €

1 4 jours AcierM105017

4.69 €

1 4 jours Acier inoxydableM105017

3.42 €

1 4 jours AcierM108017

4.89 €

1 4 jours Acier inoxydableM108017

3.52 €

1 4 jours AcierM1010017

5.00 €

1 4 jours Acier inoxydableM1010017

3.62 €

1 4 jours AcierM1012017

5.15 €

1 4 jours Acier inoxydableM1012017

3.65 €

1 4 jours AcierM1015017

5.27 €

1 4 jours Acier inoxydableM1015017

3.35 €

1 4 jours AcierM125019

4.89 €

1 4 jours Acier inoxydableM125019

3.38 €

1 4 jours AcierM128019

5.00 €

1 4 jours Acier inoxydableM128019

3.44 €

1 4 jours AcierM1210019

5.39 €

1 4 jours Acier inoxydableM1210019

3.65 €

1 4 jours AcierM1212019

5.58 €

1 4 jours Acier inoxydableM1212019

3.74 €

1 4 jours AcierM1215019

5.76 €

1 4 jours Acier inoxydableM1215019

3.38 €

1 4 jours AcierM165024

5.13 €

1 4 jours Acier inoxydableM165024

3.61 €

1 4 jours AcierM168024

5.49 €

1 4 jours Acier inoxydableM168024

4.05 €

1 4 jours AcierM1610024

5.83 €

1 4 jours Acier inoxydableM1610024

4.32 €

1 4 jours AcierM1612024

6.72 €

1 4 jours Acier inoxydableM1612024

4.62 €

1 4 jours AcierM1615024

7.03 €

1 4 jours Acier inoxydableM1615024

4.84 €

1 4 jours AcierM205030

8.19 €

1 4 jours Acier inoxydableM205030

5.29 €

1 4 jours AcierM208030

8.87 €

1 4 jours Acier inoxydableM208030

6.04 €

1 4 jours AcierM2010030

9.41 €

1 4 jours Acier inoxydableM2010030

6.31 €

1 4 jours AcierM2012030

9.79 €

1 4 jours Acier inoxydableM2012030

6.91 €

1 4 jours AcierM2015030

10.25 €

1 4 jours Acier inoxydableM2015030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge maximale(kN) 40

Assistance technique