Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0173.00645
Référence pièce
|
---|
K0173.00645 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D3 (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 45 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles de volant (K0173), le numéro d'article est le suivant: K0173.00645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0173.00645.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D3(mm)
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0173.00420 |
K0173.00520 |
K0173.00522 |
K0173.00652 |
K0173.10310 |
K0173.10313 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D3 (mm) | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 4 jours | 4.3 | 3 | 20 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8.4 | M4 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 20 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 3.5 | 22 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | M5 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 6 | 52 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | M6 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 10 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 6 | M3 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 3.2 | 2 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 6 | M3 |