Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1491.052
Référence pièce
|
---|
K1491.052 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Matériau du composant | Couleur du composant | S (mm) | G=Filetage | Écrous borgnes adaptés | Convient aux vis hexagonales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.7 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M5 | M5 | M5 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Approbation / Certification | EHEDG |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles d’étanchéité et de cale hygiéniques USIT® (K1491), le numéro d'article est le suivant: K1491.052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1491.052.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Matériau du composant
Couleur du composant
S(mm)
G=Filetage
Écrous borgnes adaptés
Convient aux vis hexagonales
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1491.042 |
K1491.044 |
K1491.051 |
K1491.054 |
K1491.061 |
K1491.062 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Matériau du composant | Couleur du composant | S (mm) | G=Filetage | Écrous borgnes adaptés | Convient aux vis hexagonales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 jours | 36 | 9.7 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 29 | 9.7 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 29 | 10.7 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.7 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | 13 | 13.1 | 70 EPDM 291 | Noir | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 13 | 13.1 | 70 EPDM 253815 | blanc | 1 | M6 | M6 | M6 |