Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0729.110
Référence pièce
|
---|
K0729.110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | H1 (mm) | R1 (mm) | G=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 jours | 10.5 | 4 | 21 | Acier doux | cémenté | 0.8 | 15 | M10 | 26 |
Loading...
Forme | C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles sphériques, forme C, DIN 6319, édition 10/01 (K0729), le numéro d'article est le suivant: K0729.110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0729.110.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Matériau principal
Corps de finition de surface
H1(mm)
R1(mm)
G=Filetage
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0729.0112 |
K0729.0116 |
K0729.0120 |
K0729.112 |
K0729.114 |
K0729.116 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | H1 (mm) | R1 (mm) | G=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 4 jours | 13 | 4.6 | 24 | Acier inoxydable | brillant | 1.1 | 17 | M12 | 24 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.3 | 30 | Acier inoxydable | brillant | 1.3 | 22 | M16 | 45 | ||
5.26 € | 1 | 4 jours | 21 | 6.3 | 36 | Acier inoxydable | brillant | 2 | 27 | M20 | 71 | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | 13 | 4.6 | 24 | Acier doux | cémenté | 1.1 | 17 | M12 | 38 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 28 | Acier doux | cémenté | 1.2 | 22 | M14 | 53 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.3 | 30 | Acier doux | cémenté | 1.3 | 22 | M16 | 73 |