Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0729.0148
Référence pièce
|
---|
K0729.0148 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | H1 (mm) | R1 (mm) | G=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.01 € | 1 | 4 jours | 50 | 21 | 92 | Acier inoxydable | brillant | 8 | 67 | M48 | - |
Loading...
Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Matériau principal
Corps de finition de surface
H1(mm)
R1(mm)
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles