Vis sans tête avec pointe de butée à bille (K0391)

Vis sans tête avec pointe de butée à bille (K0391)
· Sert pour le serrage en association avec un patin K0933

· Matériau : acier, classe de résistance 5.8

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0391.06X30
K0391.06X35
K0391.06X40
K0391.06X50
K0391.08X35
K0391.08X40
K0391.08X45
K0391.08X50
K0391.08X60
K0391.10X50
K0391.10X55
K0391.10X60
K0391.10X65
K0391.10X80
K0391.12X60
K0391.12X65
K0391.12X70
K0391.12X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)

0.74 €

1 4 jours M64.53.524.5304.33.75.53.83

0.78 €

1 4 jours M64.53.529.5354.33.75.53.83

0.78 €

1 4 jours M64.53.534.5404.33.75.53.83

0.78 €

1 4 jours M64.53.544.5504.33.75.53.83

1.01 €

1 4 jours M864.827.6355.84.87.44.44

1.01 €

1 4 jours M864.832.6405.84.87.44.44

1.10 €

1 4 jours M864.837.6455.84.87.44.44

1.10 €

1 4 jours M864.842.6505.84.87.44.44

1.35 €

1 4 jours M864.852.6605.84.87.44.44

1.56 €

1 4 jours M1086.541507.26.3955

1.75 €

1 4 jours M1086.546557.26.3955

1.75 €

1 4 jours M1086.551607.26.3955

1.75 €

1 4 jours M1086.556657.26.3955

1.85 €

1 4 jours M1086.571807.26.3955

2.25 €

1 4 jours M1286.550.2607.26.39.86.96

2.25 €

1 4 jours M1286.555.2657.26.39.86.96

2.38 €

1 4 jours M1286.560.2707.26.39.86.96

2.38 €

1 4 jours M1286.570.2807.26.39.86.96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique