Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0667.1101X269
Référence pièce
|
---|
K0667.1101X269 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme d'embout | D1 (mm) | L3 (mm) | Matériau (surface de montage / surface de support) | SW=largeur de clavette (mm) | Matériau du composant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 10 | 26.9 | Tampon souple | 6.5 | 2.5 | Pom | 5 | POM |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis de poussée en acier inoxydable (K0667), le numéro d'article est le suivant: K0667.1101X269.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0667.1101X269.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
Forme d'embout
D1(mm)
L3(mm)
Matériau (surface de montage / surface de support)
SW=largeur de clavette(mm)
Matériau du composant
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0667.041X405 |
K0667.041X65 |
K0667.051X125 |
K0667.1101X369 |
K0667.1121X221 |
K0667.1121X321 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme d'embout | D1 (mm) | L3 (mm) | Matériau (surface de montage / surface de support) | SW=largeur de clavette (mm) | Matériau du composant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 40.5 | Tampon métallique | 2.5 | 1.2 | Laiton | 2 | Laiton | ||
2.02 € | 1 | 4 jours | 4 | 6.5 | Tampon métallique | 2.5 | 1.2 | Laiton | 2 | Laiton | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 5 | 12.5 | Tampon métallique | 3 | 1.3 | Laiton | 2.5 | Laiton | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 36.9 | Tampon souple | 6.5 | 2.5 | Pom | 5 | POM | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.1 | Tampon souple | 8 | 2.9 | Pom | 6 | POM | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 32.1 | Tampon souple | 8 | 2.9 | Pom | 6 | POM |