Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0396.20140
Référence pièce
|
---|
K0396.20140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 |
Loading...
Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boulons à œil, DIN 444, forme B (K0396), le numéro d'article est le suivant: K0396.20140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0396.20140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Corps de finition de surface
B=Longueur de filetage(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0396.0550 |
K0396.0575 |
K0396.0650 |
K0396.0675 |
K0396.0850 |
K0396.0875 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
6.70 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 16 | 5 | 12 | 75 | 2.5 | 6 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | noir oxydé | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 |