Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0767.20
Référence pièce
|
---|
K0767.20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | F1 maximum (kN) | F2 maximum (kN) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | 1.1141 | brillant | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Boulons à anneau, DIN 580 (K0767), le numéro d'article est le suivant: K0767.20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0767.20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
F1 maximum(kN)
F2 maximum(kN)
Charge admissible(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0767.016 |
K0767.020 |
K0767.024 |
K0767.208 |
K0767.210 |
K0767.212 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | F1 maximum (kN) | F2 maximum (kN) | Charge admissible (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 1.1141 | Galvanisé | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.34 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | 1.1141 | Galvanisé | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.34 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | 1.1141 | Galvanisé | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 1.4401 | - | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.4401 | - | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
13.31 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 1.4401 | - | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 |