Boulons à anneau, DIN 580 (K0767) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boulons à anneau, DIN 580 (K0767)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0767.108

Référence pièce
K0767.108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
Charge admissible
(kg)

4.15 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4301-203620636813101.40.9596.9

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Boulons à anneau, DIN 580 (K0767), le numéro d'article est le suivant: K0767.108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0767.108.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0767.016
K0767.020
K0767.024
K0767.110
K0767.112
K0767.116
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
Charge admissible
(kg)

3.22 €

1 4 jours 16Acier1.1141Galvanisé356335126214271675510

4.34 €

1 4 jours 20Acier1.1141Galvanisé4072401471163019128.3846.6

8.34 €

1 4 jours 24Acier1.1141Galvanisé50905018902036241812.71295.4

6.65 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4301-2545258451017122.31.7173.4

9.67 €

1 4 jours 12Acier inoxydable1.4301-30543010531220.5143.42.4244.8

13.77 €

1 4 jours 16Acier inoxydable1.4301-356335126214271675510

Assistance technique