Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0705.120X40
Référence pièce
|
---|
K0705.120X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 62 | 40 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vis à épaulement, similaires à DIN ISO 7379 (K0705), le numéro d'article est le suivant: K0705.120X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0705.120X40.
Configurer
Propriétés de base
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corps de finition de surface
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0705.04X12 |
K0705.04X16 |
K0705.04X20 |
K0705.120X50 |
K0705.120X60 |
K0705.120X70 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corps de finition de surface | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 3 | Acier | 12.9 | tempéré | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
20.61 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 72 | 50 | ||
21.98 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 82 | 60 | ||
23.10 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | brillant | 22 | 20 | 30 | 14 | 10 | 92 | 70 |