Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1545.00500 |
K1545.10500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | ||
33.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant |
Loading...
Course S(mm) | 17 | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 190° | Force manuelle FH(N) | 80 | Force de serrage F1(N) | 500 |
Force de maintien F2(N) | 500 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 33 |
A2(mm) | 7.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 27 |
B5(mm) | 2 | C1(mm) | 12.7 | D(mm) | 4.4 |
D1(mm) | 6.3 | H(mm) | 43.5 | L=Longueur(mm) | 67.9 |
L1(mm) | 34.9 | L2(mm) | 12 | M(mm) | M4x20 |
F2=Force de maintien(N) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles