Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0087.0600 |
K0087.060003 |
K0087.1200 |
K0087.120003 |
K0087.2500 |
K0087.250003 |
K0087.5000 |
K0087.500003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Couleur du composant | Force manuelle FH (N) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 € | 1 | 4 jours | 32 | bleu | 140 | 3000 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 63 | 127 | 38 | 30 | M8 | 95 | ||
46.55 € | 1 | 4 jours | 32 | rouge | 140 | 3000 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 63 | 127 | 38 | 30 | M8 | 95 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 50 | bleu | 150 | 5000 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 88 | 188 | 55 | 40 | M10 | 143 | ||
74.21 € | 1 | 4 jours | 50 | rouge | 150 | 5000 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 88 | 188 | 55 | 40 | M10 | 143 | ||
121.49 € | 1 | 4 jours | 75 | bleu | 170 | 5000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 108 | 300 | 103 | 60 | M12 | 200 | ||
121.49 € | 1 | 4 jours | 75 | rouge | 170 | 5000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 108 | 300 | 103 | 60 | M12 | 200 | ||
180.76 € | 1 | 4 jours | 100 | bleu | 200 | 7000 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 127 | 390 | 136 | 60 | M16 | 245 | ||
186.00 € | 1 | 4 jours | 100 | rouge | 200 | 7000 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 127 | 390 | 136 | 60 | M16 | 245 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | phosphaté | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 185° | Poignée | Poignée fixe |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Couleur du composant
Force manuelle FH(N)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles