Sauterelles push-pull à usage intensif avec levier à main réversible (K0088)

Sauterelles push-pull à usage intensif avec levier à main réversible (K0088)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Limiteur de course comme sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0088.0600
K0088.060003
K0088.1200
K0088.120003
K0088.2500
K0088.250003
K0088.5000
K0088.500003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Couleur du composant Force manuelle FH
(N)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1

60.85 €

1 4 jours 32bleu14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85 mm/1 100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1 460 N, 31 mm/1 900 N, 32 mm/5 800 N

60.85 €

1 4 jours 32rouge14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85 mm/1 100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1 460 N, 31 mm/1 900 N, 32 mm/5 800 N

98.15 €

1 4 jours 50bleu15093001200013383541614132188.5201961885540106M105 mm/1 670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1 000 N, 40 mm/1 100 N, 45 mm/1 500 N, 48 mm/2 200 N, 49 mm/2 900 N, 50 mm/9 300 N

98.15 €

1 4 jours 50rouge15093001200013383541614132188.5201961885540106M105 mm/1 670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1 000 N, 40 mm/1 100 N, 45 mm/1 500 N, 48 mm/2 200 N, 49 mm/2 900 N, 50 mm/9 300 N

144.84 €

1 4 jours 75bleu17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210 mm/1 000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1 180 N, 70 mm/1 900 N, 72 mm/2 300 N, 74 mm /3 530 N, 75 mm/11 000 N

144.84 €

1 4 jours 75rouge17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210 mm/1 000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1 180 N, 70 mm/1 900 N, 72 mm/2 300 N, 74 mm /3 530 N, 75 mm/11 000 N

224.30 €

1 4 jours 100bleu20012100500002541070708557502810.33036039013660155M1610 mm/1 800 N, 20 mm/1 100 N, 30 mm/750 N, 40 mm/800 N, 50 mm/820 N, 70 mm/1 000 N, 80 mm/1 300 N, 90 mm/1 900 N, 95 mm/2 500 N, 97 mm/3 100 N, 99 mm/4 500 N, 100 mm/12 100 N

224.30 €

1 4 jours 100rouge20012100500002541070708557502810.33036039013660155M1610 mm/1 800 N, 20 mm/1 100 N, 30 mm/750 N, 40 mm/800 N, 50 mm/820 N, 70 mm/1 000 N, 80 mm/1 300 N, 90 mm/1 900 N, 95 mm/2 500 N, 97 mm/3 100 N, 99 mm/4 500 N, 100 mm/12 100 N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface phosphaté Matériau du composant Plastique
Angle d’ouverture de la poignée 185° Poignée levier à main déplaçable

Assistance technique