Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | N=point zéro | S=mise à l’échelle | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 250 | ||
20.59 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 500 | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 750 | ||
50.96 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 1000 | ||
14.92 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 250 | ||
20.59 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 500 | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 750 | ||
50.96 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 1000 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 250 | ||
23.60 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 500 | ||
35.67 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 750 | ||
55.84 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | bas | 1000 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 250 | ||
23.60 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 500 | ||
35.67 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 750 | ||
55.84 € | 1 | 4 jours | vertical | haut | gauche | 1000 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Division | 1 mm | B=Largeur(mm) | 15 | H=Hauteur(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
N=point zéro
S=mise à l’échelle
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles