Échelles linéaires autocollantes ou avec trous de vis en aluminium (K0758)

Échelles linéaires autocollantes ou avec trous de vis en aluminium (K0758)
· Domaines d'application : machines, tables de travail, établis

· Lisible sans éblouissement

· Version massive

· Disponible en différentes variantes sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0758.000010X0500
K0758.000010X1000
K0758.100010X0500
K0758.100010X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1=Longueur totale
(mm)

28.42 €

1 4 jours 500500

57.80 €

1 4 jours 10001000

30.19 €

1 4 jours 500510

63.70 €

1 4 jours 10001010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface rectifié et anodisé Couleur principale Noir
N=point zéro gauche Division 1 mm S=mise à l’échelle bas
B=Largeur(mm) 30 H=Hauteur(mm) 6

Assistance technique