Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1516.210
Référence pièce
|
---|
K1516.210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | A=Hauteur (mm) | B1 (mm) | B2=Largeur (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=Longueur (mm) | F (kN) | pour vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.41 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 15 | 11 | 30 | 12 | 20.5 | 19 | 80 | 13.9 | M10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Colliers de serrage DIN 6314 droits, en acier ou en aluminium (K1516), le numéro d'article est le suivant: K1516.210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1516.210.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
A=Hauteur(mm)
B1(mm)
B2=Largeur(mm)
B3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L=Longueur(mm)
F(kN)
pour vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1516.12 |
K1516.14 |
K1516.16 |
K1516.212 |
K1516.214 |
K1516.216 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | A=Hauteur (mm) | B1 (mm) | B2=Largeur (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=Longueur (mm) | F (kN) | pour vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
15.44 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
32.87 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
41.07 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
49.29 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 |