Talon à fente pour les colliers de serrage (K0001)

Talon à fente pour les colliers de serrage (K0001)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0001.05
K0001.06
K0001.08
K0001.051
K0001.061
K0001.081
K0001.10
K0001.12
K0001.14
K0001.16
K0001.20
K0001.101
K0001.121
K0001.141
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)

10.74 €

1 4 jours 8125.583321481.23.42

12.22 €

1 4 jours 101671034017101.64.82

12.89 €

1 4 jours 1220912450221228.77

11.57 €

1 4 jours 13125.583502381.23.42

12.22 €

1 4 jours 171671036329101.64.82

15.55 €

1 4 jours 2120912480371228.77

18.14 €

1 4 jours 162511164.56328162.513.9

24.94 €

1 4 jours 203214205803520320.2

37.17 €

1 4 jours 2540162561004425427.6

71.50 €

1 4 jours 4250183061607332537.8

107.59 €

1 4 jours 5260223082009240658.8

22.68 €

1 4 jours 262511164.510046162.513.9

35.26 €

1 4 jours 3332142051255820320.2

51.29 €

1 4 jours 4240163061607425427.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique