Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0851.04016 |
K0851.06019 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Espacement des trous (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre d’alésage 2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 4 jours | 24 | 14 | 10 | 14 | 4.3 | 16 | 6 | 34 | ||
19.53 € | 1 | 4 jours | 28 | 16 | 12 | 16 | 5.3 | 19 | 8 | 40 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | arrondi |
Configurer
Propriétés de base
A=Espacement des trous(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles