Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0017.06040
Référence pièce
|
---|
K0017.06040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=hauteur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 1 | 4 jours | 12 | M6 | M8 | 16 | 40 | 54 | 19 | 14 | 13 | 7 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | avec carré |
Vous vous trouvez sur la page de Supports de colliers à crochet, forme A, avec carré (K0017), le numéro d'article est le suivant: K0017.06040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0017.06040.
Configurer
Propriétés de base
Type
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L=hauteur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0017.04035 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=hauteur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | M6 | 14 | 35 | 46 | 16 | 13 | 12 | 2.7 |