Supports de colliers à crochet, forme B, avec hexagone (K0017)

Supports de colliers à crochet, forme B, avec hexagone (K0017)
· Pour le guidage de vérins de bridage K0014

· Pour la réhausse de vérins de bridage K0014

· Hauteur de serrage adaptable

· Doigt rectifié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0017.08055
K0017.10063
K0017.10080
K0017.12080
K0017.12100
K0017.16080
K0017.16100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L=hauteur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

26.34 €

1 4 jours 18M8M824557425202229.4

30.16 €

1 4 jours 20M10M1232639330213039.2

32.60 €

1 4 jours 20M10M12328011030233039.2

37.84 €

1 4 jours 25M12M12408011040253649

41.34 €

1 4 jours 25M12M124010013040283649

49.02 €

1 4 jours 32M16M16508011040254678.4

53.57 €

1 4 jours 32M16M165010013040284678.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Type-forme avec hexagone

Assistance technique