Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0012.406
Référence pièce
|
---|
K0012.406 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 1 | 4 jours | 9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 42.5 | 22 | 6 | 10.5 | 10 | 30 | 4.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin à crochet, long crochet, forme C (K0012), le numéro d'article est le suivant: K0012.406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0012.406.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0012.408 |
K0012.410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.21 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 8.6 | 15 | 12 | 52.5 | 25 | 8 | 12.5 | 12.5 | 40 | 6.5 | ||
59.95 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 10.6 | 18 | 14 | 66.5 | 32 | 10 | 16.5 | 16 | 50 | 11.8 |