Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0016.0618
Référence pièce
|
---|
K0016.0618 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | 4 jours | 38 | 26 | 19.5 | 12 | 6 | 18 | 2.5 | M6 | 6.4 | 16 | 28 | 54.5 | 44 | 25 | 18 | 50 | 9 | 4 | 5 | 7.5 | 4.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin à crochet, support de montage, griffe de serrage allongée (K0016), le numéro d'article est le suivant: K0016.0618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0016.0618.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
M(mm)
S(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0016.0826 |
K0016.1033 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.26 € | 1 | 4 jours | 48 | 31 | 22.5 | 14 | 7.5 | 26 | 3 | M8 | 8.4 | 20 | 34 | 65 | 53 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6.5 | ||
157.23 € | 1 | 4 jours | 55 | 36.5 | 26 | 16.5 | 9 | 33.5 | 3.5 | M10 | 10.5 | 24 | 40 | 77.5 | 61 | 35 | 24 | 75 | 18 | 5 | 8 | 30 | 11.8 |