Profils de couverture et d’adaptateur, type B et type I (K1054)

Profils de couverture et d’adaptateur, type B et type I (K1054)
· Profil cache : protection contre la poussière et les saletés

· Joint de remplissage : accueil d'éléments à surface plane

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Coloris : noir ou naturel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1054.06120350
K1054.06120351
K1054.08120601
K1054.08140600
K1054.08140601
K1054.10220601
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Type Version 2 Largeur de fente
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
Élément de panneau
(mm)

4.36 €

1 4 jours naturelItype i6674.49.12.0 - 3.5

4.36 €

1 4 jours NoirItype i6674.49.12.0 - 3.5

7.04 €

1 4 jours NoirItype i889.46.69.12.0 - 6.0

3.14 €

1 4 jours naturelItype i889.46.6114.0 - 6.0

3.44 €

1 4 jours NoirItype i889.46.6114.0 - 6.0

4.70 €

1 4 jours NoirBtype b1010132.0 - 6.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique L=Longueur(mm) 2000

Assistance technique