Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0729.316
Référence pièce
|
---|
K0729.316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | D5 (mm) | H2 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | pour vis Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 jours | 44 | 19 | 7 | Acier à forte teneur en carbone | cémenté | 26 | 10.1 | 73 | 16 |
Loading...
Forme | G |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sièges coniques, forme G, D4>D3, DIN 6319, édition 10/01 (K0729), le numéro d'article est le suivant: K0729.316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0729.316.
Configurer
Propriétés de base
Type
du moyeu(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau principal
Corps de finition de surface
D5(mm)
H2(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
pour vis Ø
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0729.0312 |
K0729.0316 |
K0729.0320 |
K0729.320 |
K0729.324 |
K0729.330 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau principal | Corps de finition de surface | D5 (mm) | H2 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | pour vis Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 jours | 36 | 14.2 | 6 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 9 | 24 | 12 | ||
9.13 € | 1 | 4 jours | 44 | 19 | 7 | Acier inoxydable | brillant | 26 | 10.1 | 45 | 16 | ||
13.63 € | 1 | 4 jours | 50 | 23.2 | 8 | Acier inoxydable | brillant | 31 | 12 | 71 | 20 | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 23.2 | 8 | Acier à forte teneur en carbone | cémenté | 31 | 12 | 117 | 20 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 60 | 28 | 10 | Acier à forte teneur en carbone | cémenté | 37 | 15.5 | 168 | 24 | ||
12.33 € | 1 | 4 jours | 68 | 35 | 12 | Acier à forte teneur en carbone | cémenté | 49 | 18.7 | 269 | 30 |