Manchons à ressort, forme B (K1277)

Manchons à ressort, forme B (K1277)
· Élément de verrouillage et de positionnement

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1277.213011
K1277.213016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rigidité du ressort
(N/mm)
L=Longueur
(mm)
L par F1
(mm)
L par F2
(mm)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
L2
(mm)

0.33 €

1 4 jours 0.781196.71.63.45

0.43 €

1 4 jours 1.6161310.74.88.48.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier inoxydable Forme B
D1(mm) 3

Assistance technique