Boulons de support (K0297)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0297.06006
K0297.06012
K0297.08008
K0297.08016
K0297.10010
K0297.10020
K0297.12012
K0297.12024
K0297.16016
K0297.16032
K0297.20020
K0297.20040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
B=Hauteur
(mm)
SW1
(mm)
A
(mm)
G=Filetage

8.00 €

1 4 jours 25661337106M6

8.67 €

1 4 jours 256121343106M6

8.38 €

1 4 jours 30781345138M8

8.98 €

1 4 jours 307161353138M8

10.88 €

1 4 jours 4081017581710M10

11.05 €

1 4 jours 4082017681710M10

14.56 €

1 4 jours 50101219721912M12

14.80 €

1 4 jours 50102419841912M12

18.50 €

1 4 jours 60131624892416M16

18.68 €

1 4 jours 601332241052416M16

26.62 €

1 4 jours 801520361153020M20

29.54 €

1 4 jours 801540361353020M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique