Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0701.8121
Référence pièce
|
---|
K0701.8121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Couleur principale | Qualité | D1 (mm) | H = 1,5 x P (Hauteur) (mm) | A (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 1.4301 | brillant | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec collier, hauteur 1,5 x P, DIN 6331, renforcés (K0701), le numéro d'article est le suivant: K0701.8121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0701.8121.
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Qualité
Type
Vis nominale (M)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1(mm)
H = 1,5 x P (Hauteur)(mm)
A(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0701.10 |
K0701.101 |
K0701.12 |
K0701.816 |
K0701.820 |
K0701.908 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Couleur principale | Qualité | D1 (mm) | H = 1,5 x P (Hauteur) (mm) | A (mm) | SW=largeur de clavette (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier à forte teneur en carbone | - | - | Noir | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier à forte teneur en carbone | - | - | Noir | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier à forte teneur en carbone | - | - | Noir | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | 1.4301 | brillant | - | - | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
19.25 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | 1.4301 | brillant | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 | ||
4.92 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 1.4401 | brillant | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 |