Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme A, à bille pleine (K0381)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme A, à bille pleine (K0381)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0381.10410
K0381.10416
K0381.10420
K0381.10512
K0381.10516
K0381.10520
K0381.10620
K0381.10630
K0381.10640
K0381.10820
K0381.10835
K0381.10850
K0381.11025
K0381.11040
K0381.11060
K0381.11230
K0381.11250
K0381.11280
K0381.11640
K0381.11660
K0381.11680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)

3.96 €

1 4 jours M479.92.142.53

3.96 €

1 4 jours M4715.92.142.53

3.96 €

1 4 jours M4719.92.142.53

4.05 €

1 4 jours M58.512.12.4534

4.05 €

1 4 jours M58.516.12.4534

4.05 €

1 4 jours M58.520.12.4534

4.08 €

1 4 jours M61020.83645

4.13 €

1 4 jours M61030.83645

4.17 €

1 4 jours M61040.816645

4.69 €

1 4 jours M81321.23.585.56

5.19 €

1 4 jours M81336.23.585.56

5.75 €

1 4 jours M81351.22285.56

6.19 €

1 4 jours M101626.74.51078

6.65 €

1 4 jours M101641.74.51078

7.21 €

1 4 jours M101661.7281078

8.27 €

1 4 jours M1218325128.510

9.18 €

1 4 jours M1218525128.510

10.10 €

1 4 jours M12188244128.510

14.09 €

1 4 jours M162443.36161214

14.73 €

1 4 jours M162463.36161214

16.24 €

1 4 jours M162483.336161214

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable Forme A Type-forme à bille pleine

Assistance technique