Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme F, à bille aplatie et dentelée (K0380)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme F, à bille aplatie et dentelée (K0380)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0380.30820
K0380.30835
K0380.30850
K0380.31025
K0380.31040
K0380.31060
K0380.31230
K0380.31250
K0380.31280
K0380.31640
K0380.31660
K0380.31680
K0380.32050
K0380.32080
K0380.320100
K0380.32460
K0380.32490
K0380.324120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Qualité Couleur principale Matériau (surface de montage / surface de support) D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

17.74 €

1 4 jours -noir-M84,513203,585,56150,0120falsetrue

17.92 €

1 4 jours -noir-M84,513353,585,56150,0170falsetrue

18.23 €

1 4 jours -noir-M84,513502285,56150,0230falsetrue

20.29 €

1 4 jours 10.9-AcierM10616254,5107820---

20.29 €

1 4 jours 10.9-AcierM10616404,5107820---

20.48 €

1 4 jours 10.9-AcierM106166028107820---

22.25 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,218305128,51030---

22.41 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,218505128,51030---

22.78 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,2188044128,51030---

26.17 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,72440616121460---

26.52 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,72460616121460---

27.61 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,724803616121460---

34.85 €

1 4 jours -noir-M2013,530507,5201517900,1840falsetrue

35.70 €

1 4 jours -noir-M2013,5308028201517900,2550falsetrue

37.23 €

1 4 jours -noir-M2013,53010048201517900,3030falsetrue

45.79 €

1 4 jours -noir-M2415,8366092418191200,3240falsetrue

50.23 €

1 4 jours -noir-M2415,83690302418191200,4260falsetrue

52.16 €

1 4 jours -noir-M2415,836120602418191200,5280falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau du composant Acier à roulement à billes Composant de finition de surface trempé et brillant
Forme F Type-forme Bille aplatie et dentelée Type de filetage filetage
Finition 1 avec tête Désignation Vis à Bille Orientable Type de produit bille avec plat

Assistance technique