Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Qualité | Couleur principale | Matériau (surface de montage / surface de support) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0120 | false | true | ||
19.88 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0170 | false | true | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0230 | false | true | ||
23.74 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
23.87 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
23.87 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
26.12 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
27.23 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
31.07 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
32.10 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | Acier | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
36.49 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,1850 | false | true | ||
37.61 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,2530 | false | true | ||
38.81 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,3030 | false | true | ||
46.75 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,3210 | false | true | ||
51.18 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,4220 | false | true | ||
53.19 € | 1 | 4 jours | - | noir | - | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,5350 | false | true |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau du composant | Acier à roulement à billes | Composant de finition de surface | trempé et brillant |
---|---|---|---|---|---|
Forme | FV | Type-forme | Bille aplatie avec verrou rotatif | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec tête | Désignation | Vis à Bille Orientable | Type de produit | bille avec plat |
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur principale
Matériau (surface de montage / surface de support)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles