Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0383.30612
Référence pièce
|
---|
K0383.30612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Forme | Type-forme | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 12.8 | 4 | 3 | 0.9 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Qualité | 10.9 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis de butée à extrémité sphérique sans tête, à bille pleine (K0383), le numéro d'article est le suivant: K0383.30612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0383.30612.
Configurer
Propriétés de base
Composant de finition de surface
Type
Matériau du composant
Matériau (surface de montage / surface de support)
Forme
Type-forme
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0383.1046 |
K0383.1048 |
K0383.10510 |
K0383.30616 |
K0383.30620 |
K0383.30625 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Forme | Type-forme | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 6 | 2.5 | 2 | 3.5 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 10 | 3 | 2.5 | 4.5 | ||
2.32 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 0.9 |