Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1081.21
Matériau principal | Verre acrylique | B=Largeur(mm) | 900 | B1(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
S=Épaisseur du disque(mm) | 4 | H2(mm) | 850 | H=hauteur totale(mm) | 1905 |
Vous vous trouvez sur la page de Version au sol autoportante (K1081), le numéro d'article est le suivant: K1081.21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1081.21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles