Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1325.330
Charge admissible(N) | 2000 | D.E. D(Ø) | 55 | Diam. bille SD(Ø) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Composant de finition de surface | brillant | D=diamètre(mm) | 45±0.080 | H=Hauteur(mm) | 36.8 |
H1=Hauteur(mm) | 13.8±0.2 | H2(mm) | 3.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Billes porteuses à usage intensif adaptées à une utilisation en extérieur (K1325), le numéro d'article est le suivant: K1325.330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1325.330.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles