Aimants bruts NdFeB, forme de disque (K1404)

Aimants bruts NdFeB, forme de disque (K1404)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1404.05
K1404.06
K1404.08
K1404.10
K1404.12
K1404.15
K1404.18
K1404.24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
H
(mm)

0.79 €

1 4 jours Jusqu'à 10.055 ±0.13 ±0.1

0.83 €

1 4 jours Jusqu'à 10.07.56 ±0.13 ±0.1

1.06 €

1 4 jours 10.1 à 20.0138 ±0.14 ±0.1

1.33 €

1 4 jours 10.1 à 20.01510 ±0.13 ±0.1

1.62 €

1 4 jours 10.1 à 20.02012 ±0.13 ±0.1

1.82 €

1 4 jours 20,1 à 30,02515 ±0.13 ±0.1

2.36 €

1 4 jours 30,1 à 40,03318 ±0.13 ±0.1

3.73 €

1 4 jours 30,1 à 40,03924 ±0.13 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau principal NdFeB Température max.(°C) 80
Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique