Référence fabricant: K0726.061
Marque: KIPP
Prix: 5.39 €
Délai de livraison: 4 jours
Filetage nominal M: M6
Matériau du composant: Acier
B: 5 mm
D1=Diamètre extérieur: 25 mm
D2: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0726.061
Référence pièce
|
---|
K0726.061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Matériau du composant | B (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées à billes tournantes avec filetage mâle (K0726), le numéro d'article est le suivant: K0726.061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0726.061.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Matériau du composant
B(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0726.081 |
K0726.101 |
K0726.1061 |
K0726.1081 |
K0726.1101 |
K0726.1121 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Matériau du composant | B (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 13 | 4 | 10 | 4 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 5 | 13 | 5 | ||
8.17 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier inoxydable | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 11 | - | 8 | 3 | ||
9.51 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 13 | - | 10 | 4 | ||
12.37 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | - | 13 | 5 | ||
15.35 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | - | 17 | 6 |