Poignées cylindriques tournantes avec filetage femelle (K0263)

Poignées cylindriques tournantes avec filetage femelle (K0263)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0263.1104

Référence pièce
K0263.1104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal M M4 Longueur de poignée(mm) 40 Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Forme B Taille 1
D1=Diamètre extérieur(mm) 13 D2(mm) 9 L2(mm) 5
SW(mm) 8 T=profondeur de filetage(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Poignées cylindriques tournantes avec filetage femelle (K0263), le numéro d'article est le suivant: K0263.1104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0263.1104.

Assistance technique