Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0265.408
Filetage nominal M | M8 | Longueur de la poignée H(mm) | 82 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Taille | 4 | A(mm) | 16 |
A1(mm) | 9 | D1=Diamètre extérieur(mm) | 25 | D2(mm) | 26 |
D3(mm) | 5.5 | H(mm) | 29 | L=Longueur de la poignée(mm) | 70.5 |
L3(mm) | 98.5 | T(mm) | 6.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées cylindriques avec retour automatique de sécurité (K0265), le numéro d'article est le suivant: K0265.408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0265.408.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles