Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0179.708X50
Référence pièce
|
---|
K0179.708X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 23 | 9 | 60 |
Loading...
Matériau du composant | Thermodurcissable | Composant de finition de surface | poli brillant | Couleur du composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Poignée | Poignée ovale |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées, forme B (K0179), le numéro d'article est le suivant: K0179.708X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0179.708X50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0179.1710X100 |
K0179.1710X50 |
K0179.1710X65 |
K0179.708X65 |
K0179.710X100 |
K0179.710X50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
4.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 26 | 13 | 70 |