Manivelles en aluminium (K0727)

Manivelles en aluminium (K0727)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Poignée cylindrique tournante en thermoplastique

· revêtement plastique noir

· Poignée cylindrique tournante noire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0727.100
K0727.120
K0727.140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)

24.09 €

1 4 jours 802310218153241414103.513

29.46 €

1 4 jours 10027122310068281715126.515

35.39 €

1 4 jours 12532142612383342218155.517.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique