Manivelles équilibrées (K0728)

Manivelles équilibrées (K0728)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0728.107
K0728.108
K0728.110
K0728.112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
L=Longueur
(mm)

12.68 €

1 4 jours 251671013133265.5

16.12 €

1 4 jours 342081416174687

17.87 €

1 4 jours 412310161819.550103.5

20.99 €

1 4 jours 502612182021.556124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier Matériau du composant Acier

Assistance technique