Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0300.10X50 |
K0300.10X75 |
K0300.10X100 |
K0300.12X50 |
K0300.12X75 |
K0300.12X100 |
K0300.12X125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.74 € | 1 | 4 jours | 11 | 16.5 | 11 | 19.5 | M10 | 50 | 17 | ||
15.38 € | 1 | 4 jours | 11 | 16.5 | 11 | 19.5 | M10 | 75 | 17 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11 | 16.5 | 11 | 19.5 | M10 | 100 | 17 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | 18 | 18.5 | 13 | 21.5 | M12 | 50 | 19 | ||
19.55 € | 1 | 4 jours | 18 | 18.5 | 13 | 21.5 | M12 | 75 | 19 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 18 | 18.5 | 13 | 21.5 | M12 | 100 | 19 | ||
20.77 € | 1 | 4 jours | 18 | 18.5 | 13 | 21.5 | M12 | 125 | 19 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
B=Longueur de filetage(mm) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles