Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme D, face dentelée tempéree (K0301)

Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme D, face dentelée tempéree (K0301)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0301.406X20
K0301.406X40
K0301.410X32
K0301.410X63
K0301.412X32
K0301.412X63
K0301.416X50
K0301.416X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

16.50 €

1 4 jours 9.5M6201012

14.82 €

1 4 jours 9.5M6401012

23.77 €

1 4 jours 16.5M10321718

23.77 €

1 4 jours 16.5M10631718

26.68 €

1 4 jours 18.5M12321918

27.16 €

1 4 jours 18.5M12631918

47.20 €

1 4 jours 23M16502424

39.61 €

1 4 jours 23M161002424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme D

Assistance technique