Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1057.0840801120
Référence pièce
|
---|
K1057.0840801120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Type | Largeur de fente (mm) | Profil | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | A (mm) | Version 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 1 | 4 jours | brillant | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | M12 | 9 | 15 | 16 | 40 | type i |
Loading...
Matériau principal | Plastique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Plaques d’assise, type B et type I (K1057), le numéro d'article est le suivant: K1057.0840801120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1057.0840801120.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur principale
Type
Largeur de fente(mm)
Profil
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
A(mm)
Version 2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1057.0630601161 |
K1057.0660601081 |
K1057.0660601101 |
K1057.0840801121 |
K1057.0840801160 |
K1057.0840801161 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur principale | Type | Largeur de fente (mm) | Profil | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | A (mm) | Version 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 1 | 4 jours | revêtement en poudre, noir | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | M16 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | type i | ||
12.16 € | 1 | 4 jours | revêtement en poudre, noir | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M8 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | type i | ||
12.16 € | 1 | 4 jours | revêtement en poudre, noir | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M10 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | type i | ||
11.64 € | 1 | 4 jours | revêtement en poudre, noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | M12 | 9 | 15 | 16 | 40 | type i | ||
9.46 € | 1 | 4 jours | brillant | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | M16 | 9 | 15 | 16 | 40 | type i | ||
11.64 € | 1 | 4 jours | revêtement en poudre, noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | M16 | 9 | 15 | 16 | 40 | type i |