Plaques d’assise, type B et type I (K1057) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Plaques d’assise, type B et type I (K1057)
· Pour accueillir les pieds réglables, les galets, les anneaux de levage mâles et d'autres éléments

· Avec les tasseaux, la plaque support peut être vissée sur le côté du profilé

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Finition : naturelle ou laquée poudre noire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1057.1090902100

Référence pièce
K1057.1090902100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Type Largeur de fente
(mm)
Profil B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
A
(mm)
Version 2

17.10 €

1 4 jours brillantB1090x909090M1014.5201645type b

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique

Vous vous trouvez sur la page de Plaques d’assise, type B et type I (K1057), le numéro d'article est le suivant: K1057.1090902100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1057.1090902100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1057.0630601161
K1057.0660601081
K1057.0660601101
K1057.1090902101
K1057.1090902120
K1057.1090902121
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur principale Type Largeur de fente
(mm)
Profil B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
A
(mm)
Version 2

10.22 €

1 4 jours revêtement en poudre, noirI630x603060M166.6111230type i

12.16 €

1 4 jours revêtement en poudre, noirI660x606060M86.6111230type i

12.16 €

1 4 jours revêtement en poudre, noirI660x606060M106.6111230type i

20.82 €

1 4 jours revêtement en poudre, noirB1090x909090M1014.5201645type b

17.10 €

1 4 jours brillantB1090x909090M1214.5201645type b

20.82 €

1 4 jours revêtement en poudre, noirB1090x909090M1214.5201645type b

Assistance technique