Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0686.18008540
Référence pièce
|
---|
K0686.18008540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Dureté (Shore A) | A (mm) | B (mm) | D=diamètre de la plaque (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.63 € | 1 | 4 jours | 3700 | M16 | 85 | 40 | 160 | - | 180 | 100 | 14.5 | 200 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Éléments de coupelle, type H2 (K0686), le numéro d'article est le suivant: K0686.18008540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0686.18008540.
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Type
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Dureté(Shore A)
A(mm)
D=diamètre de la plaque(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0686.03502060 |
K0686.05002540 |
K0686.05002560 |
K0686.07003540 |
K0686.07003560 |
K0686.18008560 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Dureté (Shore A) | A (mm) | B (mm) | D=diamètre de la plaque (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 jours | 90 | M6 | 20 | 60 | 50 | 43 | 35 | 18 | 7 | 64 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 200 | M8 | 25 | 40 | 66 | 56 | 50 | 33 | 8 | 85 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 490 | M8 | 25 | 60 | 66 | 56 | 50 | 33 | 8 | 85 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | 390 | M10 | 35 | 40 | 92 | 76 | 70 | 45 | 10 | 114 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | 780 | M10 | 35 | 60 | 92 | 76 | 70 | 45 | 10 | 114 | ||
88.63 € | 1 | 4 jours | 7350 | M16 | 85 | 60 | 160 | - | 180 | 100 | 14.5 | 200 |