Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0576.05003555 |
K0576.05003570 |
K0576.08006055 |
K0576.08006070 |
K0576.12509055 |
K0576.12509070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | D=diamètre extérieur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Charge (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 4 jours | 3000 | M10 | 35 | 120 | 55 | 50 | 10 | - | - | - | - | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | - | M10 | 35 | 1100 | 70 | 50 | 10 | 8000 | 0,0980 | false | true | ||
7.23 € | 1 | 4 jours | 11000 | M12 | 60 | 150 | 55 | 80 | 12 | - | - | - | - | ||
7.23 € | 1 | 4 jours | - | M12 | 60 | 1700 | 70 | 80 | 12 | 24000 | 0,2917 | false | true | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | 20000 | M16 | 93 | 200 | 55 | 125 | 16 | - | - | - | - | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | - | M16 | 90 | 2800 | 70 | 125 | 16 | 62000 | 1,2140 | false | true |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | bombé | Désignation | Tampon en Caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
D=diamètre extérieur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Charge(N)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles