Joints à chapes DIN 71752 (K0733)

Joints à chapes DIN 71752 (K0733)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0733.0510
K0733.05101
K0733.0612
K0733.06121
K0733.0816
K0733.08161
K0733.0832
K0733.10120
K0733.10140
K0733.1020
K0733.10201
K0733.1040
K0733.12124
K0733.12148
K0733.1224
K0733.12241
K0733.1248
K0733.1428
K0733.16132
K0733.1632
K0733.16321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
Finition 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.05 €

1 4 jours 5Filetage RH510105926207.5

3.00 €

1 4 jours 5Filetage LH510105926207.5

2.32 €

1 4 jours 6Filetage RH6121261031249

3.12 €

1 4 jours 6Filetage LH6121261031249

3.00 €

1 4 jours 8Filetage RH81616814423212

3.19 €

1 4 jours 8Filetage LH81616814423212

3.38 €

1 4 jours 8Filetage RH83216814584812

3.50 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH1020201018524015

3.99 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH1040201018726015

3.89 €

1 4 jours 10Filetage RH1020201018524015

5.72 €

1 4 jours 10Filetage LH1020201018524015

4.40 €

1 4 jours 10Filetage RH1040201018726015

5.82 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH1224241220624818

6.97 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH1248241220867218

5.61 €

1 4 jours 12Filetage RH1224241220624818

8.65 €

1 4 jours 12Filetage LH1224241220624818

6.43 €

1 4 jours 12Filetage RH1248241220867218

7.39 €

1 4 jours 14Filetage RH1428271424725622.5

12.10 €

1 4 jours 16x1,5Filetage RH1632321626836424

11.42 €

1 4 jours 16Filetage RH1632321626836424

14.97 €

1 4 jours 16Filetage LH1632321626836424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique