Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage M (mm) | Version 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage RH | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | ||
10.13 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage LH | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage RH | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 24 | ||
11.17 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage LH | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 24 | ||
15.44 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage RH | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
15.96 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage LH | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
17.02 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage RH | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 48 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 10x1,25 | Filetage RH | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage RH | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage LH | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetage RH | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 60 | ||
29.61 € | 1 | 4 jours | 12x1,25 | Filetage RH | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 12x1,25 | Filetage RH | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 | ||
25.28 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage RH | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.18 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage LH | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.94 € | 1 | 4 jours | 12 | Filetage RH | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 | ||
40.48 € | 1 | 4 jours | 14 | Filetage RH | 14 | 28 | 27 | 14 | 24 | 56 | ||
53.88 € | 1 | 4 jours | 16x1,5 | Filetage RH | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 | ||
51.29 € | 1 | 4 jours | 16 | Filetage RH | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 | ||
66.24 € | 1 | 4 jours | 16 | Filetage LH | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage M(mm)
Version 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles