Joints à chapes avec goupille encliquetable DIN 71752 (K0731)

Joints à chapes avec goupille encliquetable DIN 71752 (K0731)
· Transmission d'énergie statique

· Technique de fermeture simple

· Version : filetage à droite ou à gauche

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0731.03508
K0731.0510
K0731.05101
K0731.0612
K0731.06121
K0731.0816
K0731.08161
K0731.0832
K0731.08321
K0731.10120
K0731.10140
K0731.1020
K0731.10201
K0731.1040
K0731.10401
K0731.12124
K0731.12148
K0731.1224
K0731.12241
K0731.1248
K0731.1428
K0731.16132
K0731.1632
K0731.16321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)
Version 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)

3.28 €

1 4 jours 3,5Filetage RH48848211661510

2.04 €

1 4 jours 5Filetage RH510105926207.51912

2.46 €

1 4 jours 5Filetage LH510105926207.51912

2.36 €

1 4 jours 6Filetage RH61212610312492314

2.55 €

1 4 jours 6Filetage LH61212610312492314

2.86 €

1 4 jours 8Filetage RH816168144232123119

2.90 €

1 4 jours 8Filetage LH816168144232123119

3.29 €

1 4 jours 8Filetage RH832168145848124719

3.36 €

1 4 jours 8Filetage LH832168145848124719

4.00 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH10202010185240153923

4.57 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH10402010187260155923

3.63 €

1 4 jours 10Filetage RH10202010185240153923

3.83 €

1 4 jours 10Filetage LH10202010185240153923

4.14 €

1 4 jours 10Filetage RH10402010187260155923

4.44 €

1 4 jours 10Filetage LH10402010187260155923

5.69 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH12242412206248184728

6.67 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH12482412208672186928

5.20 €

1 4 jours 12Filetage RH12242412206248184728

5.44 €

1 4 jours 12Filetage LH12242412206248184728

6.05 €

1 4 jours 12Filetage RH12482412208672186928

7.04 €

1 4 jours 14Filetage RH1428271424725622.55231

11.32 €

1 4 jours 16x1,5Filetage RH16323216268364246236

10.25 €

1 4 jours 16Filetage RH16323216268364246236

10.38 €

1 4 jours 16Filetage LH16323216268364246236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Acier

Assistance technique